Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
10
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
540
-
Résistance de bobine (Ω):
1067
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe E
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
500 – 600
-
Lignes de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Limite courant en continu (A):
10
-
Limite courant contact durée courte (A):
10
-
Courant limite commutation contact (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
11 g [ .388 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Matériau du contact :
AgSnO2
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25 mm [ .984 in ]
-
Longueur du produit :
24 mm [ .945 in ]
-
Largeur du produit :
10 mm [ .394 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
8 – 10
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
1.6 mm [ .093 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Distance de contournement (mm):
0 – 2.5
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube