Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
4
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
12
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
750
-
Résistance de bobine (Ω):
192
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
240
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2000
-
Limite courant en continu (A):
6
-
Limite courant contact durée courte (A):
6
-
Courant limite commutation contact (A):
12
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
2500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
90 g [ 3.175 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur du produit :
78.3 mm [ 3,08 in ]
-
Longueur du produit :
77 mm [ 3.03 in ]
-
Largeur du produit :
27.2 mm [ 1.07 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
600 – 800
-
Distance de contournement (mm):
2.5 – 4
-
Lignes de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1500 – 2500