Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Style d’enveloppe :
Entièrement renforcé
-
Appliqué au type circuit imprimé :
Carte fille
-
Type de module du fond de panier :
Moitié gauche
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions du signal :
16
-
Empilable :
Non
-
Nombre de paires :
4
-
Nombre de positions :
56
-
Nombre de lignes :
7
-
Nombre de colonnes :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Emplacement du guide :
Gauche
-
Pas du logement pour carte :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Nombre de positions de mise à la terre :
11
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
≤12
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
2
-
Impédance différentielle (Ω):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
2.9 mm [ .8 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.4 mm [ .055 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Fente de guidage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Nombre de côtés renforcés :
2
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 – 4 mm [ .062 – .157 in ]
-
Hauteur du connecteur :
18.4 mm [ .724 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
.05 mm [ 1.35 in ]
-
Longueur du connecteur (mm):
16.08
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Durabilité (Cycles):
500