Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage par compression
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Longueur :
21.6 mm [ .85 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 13.5
-
Dimension du fil (mm²):
1.31 – 2.63
-
Dimension du fil (CMA):
2565 – 5131
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte