Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Tension de fonctionnement (VAC):
                                        250
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de contact
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques de terminaison
                    
                 
             
        
        
                
                    Caractéristiques du boîtier
                    
                 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Dimension du fil (AWG):
                                        22 – 20
                                    
- 
                                    
                                        Dimension du fil (mm²):
                                        .35 – .5
                                    
- 
                                    
                                        Hauteur du connecteur :
                                        7.3 mm [ .287 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Épaisseur du PCB (recommandée) :
                                        1.5 mm [ .059 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Diamètres d'isolant compatibles :
                                        2.2 mm [ .087 in ]
                                    
 
             
        
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                 
             
        
                
                    Normes de l’industrie
                    
                        - 
                                    
                                        Indice d'inflammabilité UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
                                        UL
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques de l’emballage
                    
                        - 
                                    
                                        Type de conditionnement :
                                        Plateau
                                    
- 
                                    
                                        Quantité par emballage :
                                        2618
                                    
 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.