Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Enfichable
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
400
-
Limite courant de coupure contact (A):
2
-
Tension d’entrée (VAC):
125
-
Tension d’entrée (VDC):
150
-
Tension nominale du contact (VDC):
150
-
Tension nominale du contact (VAC):
125
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1440
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
150
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
125
-
Système magnétique et bobine :
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
-
Consommation électrique (mW):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
500
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
1000 – 1500
-
Limite courant en continu (A):
2
-
Limite courant contact durée courte (A):
2
-
Courant limite commutation contact (A):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Type de réseau :
CA, CC
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
25 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Matériau de base du contact :
Ag, doré
-
Nombre de contacts :
2
-
Matériau de placage de contact :
Flash or
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Fiche femelle
-
Type d’installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur du produit :
24 mm [ .944 in ]
-
Largeur du produit :
19 mm [ .748 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton