Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
6
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à .02 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
1.25
-
Tension nominale du contact (VAC):
125
-
Tension nominale du contact (VDC):
120
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
375
-
Tension nominale de bobine (VDC):
1.5
-
Courant nominal du contact (A):
1,25
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
125
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
120
-
Consommation électrique (mW):
450
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Limite courant en continu (A):
1.25
-
Limite courant contact durée courte (A):
1.25
-
Courant limite commutation contact (A):
1.25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
4 g [ .141 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage en palladium d’argent (AgPd)
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
PCB Pins
-
Type de connexion :
PCB Termination
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Longueur du produit :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largeur du produit :
10 mm [ .393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 85 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
300 – 400
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
11 – 12
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16