Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Brun rouge
-
Matériau :
Silicone
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
15 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1.5 – 2.5
-
Diamètre de la cavité :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 – 3 mm [ .087 – .118 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures :
Pauvre
-
Dureté Shore A :
50
-
Contient un lubrifiant :
Oui