Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
4100
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Limite courant de coupure contact (A):
300
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Méthode de suppression de la bobine :
Resistor in Parallel
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Résistance de bobine (Ω):
141
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Courant limite commutation contact (A):
300
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Courant nominal (85 °C) (A):
130
-
Limite courant en continu (A):
180
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
500 – 1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
220 g [ 7,76 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’argent
-
Courant admissible contact (A):
>50
-
Disposition des contacts :
1 type X (DM)
Caractéristiques de terminaison
-
Configuration du bornier :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type d’installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
40 mm [ 1.772 in ]
-
Longueur du produit :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Largeur du produit :
45 mm [ 1.772 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
>60
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
105 – 125