Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier de patte
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
3.81 mm [ .149 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
33.05 mm [ 1.3 in ]
-
Hauteur du connecteur :
24,59 mm [ .96 in ]
-
Largeur du connecteur :
26,9 mm [ 1.05 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Plateau