Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
104
-
Nombre de positions chargées :
104
-
Configuration de l’empilage :
Empilement
-
Nombre d’espacements :
4
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
12.27 mm [ .483 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d’assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0