Style de connecteur :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
7.7
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.64mm
-
Type de borne :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage d’interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
1.2 – 1.6
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Taille du fil (mm²):
.3
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.3
-
Recherche de taille de fil (AWG):
22
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
7000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)