Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre étamé
-
Matériau de l'isolant :
PVDF modifié réticulé par rayonnement, PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du fil (base) :
Violet clair
-
Couleur des fils (bande) :
Bleu
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (mm):
.64
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
4.77
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Dimension du fil (mm²):
1.31
Fonctionnement/Application
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis