Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Interface RF :
Blindmate
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Bronze blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
Dimensions
-
Longueur du produit :
22 mm [ .86 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone PTFE