Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
2
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
15
-
Combinaison puissance/signal/coaxial :
Non
Caractéristiques du corps
-
Disposition de l’insert du connecteur Sub-D :
MS18274-1
-
Matériau du boîtier avant :
Acier
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Cadmium
-
Matériau de placage du boîtier arrière :
Cadmium
-
Matériau du boîtier arrière :
Acier
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium, Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
10, 50
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Tige de terminaison ronde et diamètre de la queue :
.76 mm [ .03 in ]
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.77 mm [ .109 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage