Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Taille de boîtier du connecteur de rack et de panneau :
2
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
313
-
Style de libération :
Devant
Caractéristiques du corps
-
Code du connecteur :
9
-
Finition de boîtier :
Revêtement de conversion de chromate
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Code de disposition des contacts (module C) :
13C2
-
Code de disposition des contacts (module B) :
150
-
Code de disposition des contacts (module A) :
150
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à sertir
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Quantité d’écrous à sertir :
6
-
Taille de l’écrou à sertir :
11841