Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Accessoire d’épissure
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type d’accessoire d’épissure :
Passe-fil
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité d’épissage :
1
-
Nombre de dentelures :
0
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Orientation des bandes :
Alimentation latérale
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Largeur de sertissage (in):
.13
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
17
-
Taille du fil (mm²):
1.04
-
Taille du fil (CMA):
2000
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.77 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
8.76 mm [ .345 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Acier
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
3500
-
Méthode d’emballage :
Bande