Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
12.83 mm [ .505 in ]
-
Dimension du fil émaillé (mm):
1.29 – 1.45
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
16 – 15
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.4 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
13.08 mm [ .514 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Massif, Fil émaillé
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 4
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Poke-In
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Torsadé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine/carton, Bobine
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme