Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
240
-
Tension de fonctionnement (VDC):
240
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
23.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 12
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
10000