Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact (µm):
1.27, 2.54
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact (µin):
50, 100
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Type de bornier pour circuit imprimé :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
5.21, 6.35
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.205, .25
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Cuivre, Nickel
-
Taille du bornier :
5.2, 6.35
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.41 mm [ .016 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètre du trou PCB :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
8.38 mm [ .334 in ]
-
Extension sous la carte :
3.81 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Sac