Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Composé, Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Packard Metripack 150
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
4.75 – 5.25
Conditions d’utilisation
-
Pression :
448 bar [ 6497 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Précision de la pression :
±0.25% Span
Autre
-
Options de capteur :
Aucun
-
Raccord :
7/16-20 UNF Male