Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur :
105 mm [ 4.134 in ]
-
Longueur :
131 mm [ 5.157 in ]
-
Largeur :
89 mm [ 3.504 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3
-
Type de conditionnement :
Boîte
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.