Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur CTN discret :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de valeur β (%):
±0.8
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3312
Dimensions
-
Lead Wire Length :
76 mm [ 2.992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25 °C) (kΩ):
1
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]