Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur CTN discret :
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance de valeur β (%):
±0.4
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3978
Caractéristiques du corps
-
Connexion de fil :
Extrémité ouverte
Dimensions
-
Longueur de fil CTN discret (mm):
65
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25 °C) (kΩ):
6
-
Plage de température ambiante CTN discret (°C):
-55 – 150
-
Précision de la température (°C):
± .1 de 0-70
-
Température maximale :
150 °C [ 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fil/Connexion de revêtement :
Fil Dumet plaqué or 32 AWG (.2 mm)
Caractéristiques de l’emballage
-
Emballage CTN discret :
Verre radial discret