Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Gainé, Rond tressé, Triple torsadé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
19
-
Nombre de conducteurs :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre étamé
-
Diamètre du blindage :
2.82 mm [ .111 in ]
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Couleur du fil (base) :
Blanc, Bleu, Orange
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
.79 mm [ .031 in ]
-
Taille des brins (AWG):
34
-
Diamètre extérieur du câble :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.326
-
Diamètre de l'isolant du conducteur :
1.09 mm [ .043 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 150
Fonctionnement/Application
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis