Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Interface RF :
MCX
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
1397
-
Matériau du contact central :
Cuivre, Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
5.9 mm [ .231 in ]
-
Longueur :
5.9 mm [ .231 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
3.48 mm [ .137 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE