Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMA
-
Style de connecteur RF :
Jack
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 402
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Cuprobéryllium
-
Configuration des contacts de connecteurs RF :
Non captivé
-
Matériau de sous-plaque du contact central du connecteur RF :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Soudure, Soudure
Fixation mécanique
-
Style de fixation du panneau :
Montage arrière
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Fileté
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Méthode de captivation par contact RF :
Mécanique
-
Détente :
Sans
Dimensions
-
Longueur du produit :
14.22 mm [ .56 in ]
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Nombre de trous de montage panneau :
4