Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Carte à barre omnibus
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration de l’accouplement et du désaccouplement :
Normal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du contact de la barre omnibus :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Quatre faisceaux
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
6.35 µm [ 250 µin ]
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
250
-
Longueur de contact :
34.08 mm [ 1.342 in ]
-
Style de contact des barres omnibus :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Vis
Fixation mécanique
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Blindmate
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage du connecteur de barre omnibus :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Oreilles de montage, Trou de montage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Longueur du produit :
34.09 mm [ 1.342 in ]
-
Largeur du produit :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Hauteur du connecteur :
17.91 mm [ .705 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte
Autre
-
Épaisseur du conducteur d’accouplement :
1.57 mm [ .062 in ]