Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Pression appliquée :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
267
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
600
-
Résistance de terminaison (mΩ):
15
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Brillant
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
-
Passe-fil :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.12 – .4
-
Taille du fil (AWG):
26 – 22
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.37 mm [ .054 in ]
-
Hauteur du connecteur :
2.49 mm [ .098 in ]
-
Longueur du connecteur :
60.71 mm [ 2.39 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
36