Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de couvercle du connecteur :
Fourreau de couplage
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matière de produit primaire :
Thermoplastique
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Verrouillé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
6.15 mm [ .582 in ]
-
Longueur du produit :
32.64 mm [ 1.285 in ]
-
Largeur du produit :
7.8 mm [ .242 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage