Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
600
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
-
Résistance de terminaison (mΩ):
15
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Forme de contact :
Carré
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Brillant
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain-plomb
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
5.84 mm [ .23 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison carrée et dimension de la queue :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou polarisé
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation, Verrouillé
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.99 mm [ .275 in ]
-
Longueur du connecteur :
22.86 mm [ .9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
23
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Tube