Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’embase de connecteur pour câbles en nappe :
Embase à broches
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
34
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Guirlande :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or, Flash or sur palladium nickel, Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison carrée et dimension de la queue :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre, Double barre polarisante
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
9.77 mm [ .38 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Dimension d’extrémité enveloppée :
3.81 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Standard
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction de processus de soudure :
Trempé dans la soudure
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
50