Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Non renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de lignes :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (Vrms):
750
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Carré
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100 – 200
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Tige de terminaison carrée et dimension de la queue :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 – 3.18 mm [ .093 – .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR16455, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Plateau