Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de couvercle du connecteur :
Boîtier avec blindage extérieur
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Laiton
Dimensions
-
Longueur du produit :
42.34 mm [ 1.667 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100