Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type d’embase :
Non renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte