Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Brillant
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26 – 22
-
Taille du fil (mm²):
.12 – .33
-
Taille du fil (CMA):
252.8 – 642.4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
1000