Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’embase de connecteur pour câbles en nappe :
Embases sans broche d’éjection universelle
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
60
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Guirlande :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Forme de contact :
Carré
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Ajustement avec jeu
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre, Double barre polarisante
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.6
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
95.5 mm [ 3.76 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Standard
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1