Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interface du fond de panier :
2 mm HM
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Blindage de retour à la masse
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Rangées chargées :
A, B, C, D, E, F, Z
-
Nombre de colonnes :
25
-
Nombre de rangées :
7
-
Nombre de positions :
175
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du signal
-
Version diaphonique :
Standard
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Longueur des broches traversantes (mm):
3.7
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Désignation de l'interface PCI :
Aucun
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
13.45
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Niveau de raccordement frontal :
Niveau 1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) (mm):
2
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
50
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Tube