Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Dimension du fil (mm²):
1.5
-
Dimension du fil (CMA):
2583
-
Diamètre intérieur du fût :
1.7 mm [ .066 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale :
18 mm [ .708 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte