Gris
-
Poignée :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’étain de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Type de shunt :
AMPMODU MOD I
-
Style de shunt :
Partie supérieure ouverte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
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
Certifié CSA, Certifié UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
500
-
Emballage de cavalier et Shunt :
Pièce détachée