Caractéristiques du type de produit
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
-
Type d’adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble à panneau, Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur USB :
USB 2.0 Type A
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Trou fileté M2
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de jambes de montage :
2
-
Emplacement de la mise à la terre du panneau :
Droite/Gauche
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
-
Décalage (mm):
4
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.85 mm [ .073 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Haut
-
Sièges de connecteur pour circuit imprimé :
Décalage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Maintien SMT
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau, Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Fonction de verrouillage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2, 2.5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.078, .098
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 mm [ .039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Cycles d’accouplement (max) :
1500
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Norme de l’industrie :
USB 2.0
-
Niveau de sensibilité à l’humidité :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
55
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Ruban