Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Partiellement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Empilable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (mm):
3.56, 5.08, 6.98, 8.89
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.14, .2, .275, .35
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.46 mm [ .018 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.23 mm [ .009 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.87 mm [ .31 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Hauteur de la pile :
15.24 mm [ .6 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.05 – .07 mm [ .054 – .07 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
6
-
Méthode d’emballage :
Emballage