Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Non renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
17
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
17
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
3.04 µm [ 120 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.78 mm [ .03 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.5 mm [ .02 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.9 mm [ .232 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .06 in ]
-
Longueur du connecteur :
42.5 mm [ 1.673 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
750
-
Méthode d’emballage :
Boîte