Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
14
-
Nombre de positions d’alimentation :
4
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Bornes à ressort
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Gris
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1.5, 4.36
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.059, .171
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4, 5.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0