Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit d’éclairage :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil
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
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Poke-In
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
4.5
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL 1977
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
500