Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de lignes :
1
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Style d’entrée de carte :
Côté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
220
-
Tension de fonctionnement (VDC):
220
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Encoche de polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
5 mm [ .196 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6 GF
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.5 – .75
-
Taille du fil (AWG):
20 – 18
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2 – 2.8 mm [ .078 – .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
650