Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Style de connecteur d’éclairage :
Connecteur
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Droit
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Raccodement vissé
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac