Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Connecteur mâle et kit femelle pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
A
-
Nombre de positions chargées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
300
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
-
Matériau de l'élément de retenue :
Alliage de cuivre
-
Couleur principale :
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Connecteur, Lame
-
Courant nominal du contact (max) (A):
35
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette, Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette à 2 trous
-
Type de maintien de la connexion :
Bosse de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur panneau et montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
33.9 mm [ 1.335 in ]
-
Hauteur du connecteur :
16.26 mm [ .64 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
-
Largeur du connecteur :
23,62 mm [ 0,93 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 150 °C [ -4 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte