Bord
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
L
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
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
Montage sur panneau et montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Rouge carmin
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .31 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB