Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Assemblage :
Kit non assemblé
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
0
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre la poussière :
6
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
250
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1